Cambiar idioma :

Sistemas de suministro de energía para automatización listos para instalar
Cuando se trata de la automatización de máquinas e instalaciones industriales, hay toda una serie de razones diferentes para decidirse por los sistemas de suministro de energía preinstalados. Ya sea en la industria maderera o textil, en la tecnología de sistemas de medición o en la construcción de máquinas especiales, las cadenas portacables readychain® ya se utilizan en los sectores más diversos. Los sistemas de suministro de energía preconfeccionados para la automatización reducen los costes de producción y eliminan prácticamente las fuentes de error, combinando menores costes de planificación de proyectos con una mayor fiabilidad. Las posibles aplicaciones incluyen la tecnología de montaje y manipulación, la tecnología de transporte y almacenamiento o la ingeniería mecánica.
Aumenta la tecnología... Reducción de costes.
En esta revista de igus® encontrará numerosas posibilidades y ejemplos de aplicación sobre cómo puede mejorar la tecnología y/o reducir los costes con sistemas de cadenas portacables listos para instalar.

Grúas
Sistemas de cadenas portacables
de la máquina herramienta
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h