Cambiar idioma :

Si busca cojinetes adecuados, puede elegir entre distintos modelos de casquillos. Éstos difieren tanto en su material como en su modo de funcionamiento. Sin embargo, todos tienen algo en común: funcionan según el mismo principio. La superficie de los componentes móviles roza o se desliza sobre la superficie del cojinete. Se pueden tomar varias medidas para minimizar la fricción. Para ofrecerle una visión general, resumimos aquí la estructura y el funcionamiento de los distintos modelos de casquillos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h