Cambiar idioma :
¿Dónde pueden utilizarse eficazmente los recubrimientos en polvo iglidur?
Los recubrimientos iglidur se emplean siempre que se busca reducir la fricción, minimizar el desgaste y disminuir los costes de mantenimiento.
Los siguientes escenarios de aplicación muestran ejemplos de entornos y tipos de componentes en los que nuestras superficies optimizadas tribológicamente destacan especialmente.
Las aplicaciones mostradas se basan en requisitos típicos de la práctica y sirven como orientación para posibles campos de uso. Se entienden como una recomendación técnica, no como una referencia específica de proyecto.
Ya sea en tecnología de transporte, manipulación de graneles o intralogística, los recubrimientos en polvo iglidur permiten soluciones de superficie con baja fricción, bajo desgaste y mínimo mantenimiento para sus piezas y componentes.
El recubrimiento en polvo iglidur es un proceso de recubrimiento optimizado tribológicamente para superficies metálicas eléctricamente conductoras. El recubrimiento se aplica mediante un proceso electrostático de pulverización. El polvo polimérico funcional se carga eléctricamente y se adhiere de forma uniforme a la superficie preparada del componente. A continuación, se somete a un proceso de curado térmico, creando una capa plástica cerrada y resistente al desgaste.
El recubrimiento resultante se caracteriza por una distribución homogénea de la capa y una excelente adherencia. El grosor típico de las capas oscila entre 60 y 120 µm. En función de la geometría, el material y los parámetros del proceso, también pueden conseguirse espesores de capa considerablemente mayores, de hasta 500 µm. Hay que tener en cuenta que la conductividad eléctrica de la superficie disminuye al aumentar el grosor de la capa, lo que puede influir en el proceso de recubrimiento.
Los polímeros termoplásticos de alto rendimiento constituyen la base, combinados con lubricantes sólidos y aditivos funcionales. El resultado es una superficie que funciona en seco, sin mantenimiento, con coeficientes de fricción optimizados y una mayor resistencia al desgaste.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h