Cambiar idioma :
Doel Engineering es un fabricante de máquinas de embalaje y procesamiento que ha reducido la resistencia a la fricción, mejorado la rigidez, acortado los tiempos de producción y aumentado los estándares de higiene en una serie de máquinas aplicando un revestimiento tribo de iglidur® IC-05 a un carro deslizante.
"Los resultados son una mayor suavidad de marcha a mayor velocidad y un menor desgaste de los ejes y los materiales utilizados. La solución supone, por tanto, una rápida implantación a un precio muy atractivo y un resultado que también consideraré en otras áreas de nuestras plantas."
Adam Deighton, Director de Producción de Doel Engineering
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h