Cambiar idioma :

iglidur® AC500 cojinete liso para la industria alimentaria
iglidur® AC500 es un perfeccionamiento del material A500, detectable y con una vida útil optimizada. Los cojinetes fabricados con AC500 están homologados para el contacto directo con alimentos. Tienen una resistencia química excepcionalmente buena, por lo que son adecuados para las aplicaciones más difíciles de la industria alimentaria. Por tanto, el uso de productos de limpieza no es un obstáculo cuando se utilizan cojinetes lisos AC500.

Para ello hemos desarrollado iglidur® AC500
AC500 ha sido desarrollado para la industria alimentaria y de bebidas. Puede ser expuesto a altas temperaturas y también es extremadamente resistente a los productos químicos. Esto significa que desinfectar y esterilizar un sistema no supone ningún problema para los cojinetes AC500. Al mismo tiempo, los cojinetes lisos ofrecen el máximo rendimiento con valores bajos de fricción y desgaste. Además, su color azul facilita la detección del material durante su uso. Los cojinetes lisos AC500 son ideales para su uso en plantas de embotellado de bebidas, por ejemplo.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h