Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® GV0
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,53
Color
color negro
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,7
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
4,0
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, contra acero
μ
0,07-0,20
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,5
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
7.900
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
140
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
100
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
75
Dureza Shore D
80
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+130
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+210
Temperatura de aplicación inferior
°C
-40
conductividad térmica
W/m x K
0,25
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
< 1011
DIN 53482
Tabla 01: Datos del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® GV0 con espesor de pared de 1 mm en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
iglidur® GV0 es el primer material iglidur® con clasificación V0 según UL94 para uso universal en el rango de temperaturas normales. todos los demás materiales iglidur® con clasificación V0 pertenecen al segmento de altas temperaturas. Las especificaciones mecánicas y térmicas generales son en gran medida comparables con las del todoterreno iglidur® G.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (75 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificaciones mecánicas
La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® G V0 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama 02 ilustra esta relación. A la temperatura de aplicación admisible a largo plazo de +130 °C, la presión superficial admisible sigue siendo de unos 35 MPa. La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. De ello no pueden extraerse conclusiones sobre la tribología.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® G V0 bajo carga radial. La deformación plástica puede despreciarse hasta una presión de aprox. 100 MPa, pero también depende de la duración de la carga.

Diagrama 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 1MPa
X = velocidad superficial [m/s]
Y = coeficiente de rozamiento μ
Fricción y desgaste
Al igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción μ también cambia con la carga.Curiosamente, el coeficiente de fricción disminuye significativamente con el aumento de la carga, mientras que un aumento de la velocidad de deslizamiento provoca un ligero aumento del coeficiente de fricción.Esta correlación explica la excelente idoneidad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® G V0 para altas cargas y bajas velocidades (diagramas 04 y 05).

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
iglidur® G V0
seco
Grasa
aceite
agua
coeficiente de fricción µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tabla 04: Coeficiente de fricción para iglidur® G V0 contra acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Materiales del eje
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida de la superficie de contacto. Los ejes demasiado lisos aumentan tanto el coeficiente de fricción como el desgaste del cojinete. iglidur® G V0 es el más adecuado para una superficie rectificada con un acabado superficial medio Ra entre 0,6 y 0,8 μm. diagrama. 06 muestra una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se realizaron con cojinetes iglidur® G V0. En este contexto, es importante señalar que la dureza recomendada del eje aumenta con el incremento de las cargas. Si la carga supera los 2 MPa, debe tenerse en cuenta que la tasa de desgaste (el gradiente de la curva) tiende a disminuir con la dureza del material del eje.La comparación de los movimientos giratorios y oscilantes muestra que iglidur® G es especialmente ventajoso en los movimientos oscilantes (diagrama 07). Si el material del eje que tiene en mente no está incluido en los resultados de las pruebas aquí presentados, póngase en contacto con nosotros.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h