Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® Z
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,40
Color
marrón
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,3
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
1,1
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,06 - 0,14
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,84
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
2.400
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
95
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
65
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
150
Dureza Shore D
81
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+250
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+310
Temperatura de aplicación inferior
°C
-100
conductividad térmica
[W/m x K]
0,62
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabla 01: Datos del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes de deslizamiento iglidur® Z con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Junto con iglidur® X, iglidur® Z es uno de los materiales iglidur® para altas temperaturas con la distribución más amplia. Cabe destacar especialmente su excelente comportamiento frente al desgaste en condiciones externas (cargas y temperaturas elevadas).

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (150 MPa a +20 °C)
X = temperatura [C°]
Y = carga [MPa]
Especificación mecánica
La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología. la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® Z disminuye con el aumento de la temperatura. diagrama. 02 ilustra esta correlación.
El diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® Z bajo carga radial. A 150 MPa, la deformación es de aprox. 5,5 %.

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fricción y desgaste
El coeficiente de rozamiento disminuye, al igual que la resistencia al desgaste de la carga a transportar (diagramas 04 y 05).

Diagrama 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de fricción [μ]
iglidur® Z
Seco
Grasa
aceite
agua
coeficiente de fricción µ
0,06 - 0,14
0,09
0,04
0,04
Tabla 04: Coeficiente de fricción para iglidur® Z contra acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, carga p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Materiales del eje
El diagrama 06 muestra tasas de desgaste en el rango de carga inferior muy similares a las de otros materiales iglidur®muy resistentes al desgaste. En el rango superior, sin embargo, iglidur® Z supera a todos los demás materiales en términos de resistencia al desgaste. Con un eje Cf53, por ejemplo, el desgaste a 45 MPa es de sólo 15 μm/km.
Con cargas reducidas, los cojinetes iglidur® Z se desgastan menos en funcionamiento oscilante que en rotación. Aquí destacan especialmente los ejes V2A y los ejes cromados duros.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h