Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® UW500
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,49
Color
negro
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% humedad ambiente.
% en peso
0,1
DIN 53495
máx. Absorción de agua3)
% en peso
0,5
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, contra el acero
μ
0,20-0,36
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,35
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
16.000
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
260
DIN 53452
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
140
Resistencia a la compresión
MPa
140
Dureza Shore D
86
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+250
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+300
temperatura ambiente superior a corto plazo1)
°C
+300
Temperatura de aplicación inferior
°C
-100
conductividad térmica
W/m x K
0,60
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Resistencia superficial2)
Ω
< 109
DIN 53482

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® UW500 con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® UW500 han sido desarrollados para aplicaciones subacuáticas con temperaturas más elevadas. Algunos ejemplos son las bombas de agua en la ingeniería automovilística, pero también en la tecnología médica y áreas afines. La información de este capítulo describe iglidur® UW500 en funcionamiento en seco, a menos que se indique expresamente el funcionamiento bajo el agua.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (140 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificación mecánica
La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología. La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® UW500 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta relación.
El diagrama. 03 muestra la deformación elástica de los cojinetes iglidur® UW500 bajo carga radial.

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
fricción y desgaste
Los diagramas. 04 y 05 muestran el coeficiente de fricción de los cojinetes de deslizamiento iglidur® UW500 en función de la velocidad de deslizamiento y de la carga. la fricción y el desgaste también dependen en gran medida de la contraparte. Las superficies rectificadas con un acabado superficial medio Ra de 0,1 a 0,4 son ideales.

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
iglidur® UW500
seco
Grasa
aceite
agua
coeficiente de fricción µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tabla 04: Coeficiente de fricción para iglidur® UW500 contra acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Materiales del eje
El diagrama 06 muestra una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se realizaron con cojinetes de deslizamiento de iglidur® UW500.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h