Cambiar idioma :
Datos técnicos
Especificaciones generales
Unidad
iglidur® HSD350
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
Color
beige
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,6
ISO 175
Absorción total de humedad máx.
en peso
1,2
ISO 62
coeficiente de fricción, dinámico, contra acero
µ
0,07 - 0,23
valor pv, máx. (seco)
MPa - m/s
0,30
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
resistencia a la flexión a +20°C
MPa
67
DIN EN ISO 178
Resistencia a la compresión
MPa
44
Presión superficial máx. recomendada (+20°C)
MPa
30
Dureza Shore D
77
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura superior de aplicación a largo plazo
°C
+180
Temperatura de aplicación superior a corto plazo
°C
+210
Temperatura de aplicación inferior
°C
-40
conductividad térmica
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a +23°C)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabla 01: Propiedades de los materiales

Diagrama 01: Valores pv admisibles para cojinetes de deslizamiento iglidur® HSD350 con un espesor de pared de 1 mm en funcionamiento en seco contra un eje de acero a +20°C, montados en una carcasa de acero.
**Eje X = velocidad superficial [m/s]**Eje Y = carga [MPa]
iglidur® HSD350 ha sido especialmente desarrollado para su uso en aplicaciones en las que es necesaria la descontaminación mediante vapor sobrecalentado (por ejemplo, en autoclaves). En este caso, iglidur® HSD350 ofrece una excelente relación calidad-precio.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (30 MPa a +20 °C)
**X = temperatura [°C]**Y = carga [MPa]
Especificaciones mecánicas
La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® HSD350 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta relación. La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. De ello no se pueden extraer conclusiones sobre la tribología.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
**X = carga [MPa]**Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® bajo carga radial. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 30 MPa, la deformación es inferior al 2 %. La posible deformación plástica depende, entre otras cosas, de la duración del impacto.

Diagrama 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 1MPa
**X = velocidad superficial [m/s]**Y = coeficiente de rozamiento μ
Fricción y desgaste
El coeficiente de fricción aumenta lenta y uniformemente a lo largo de la velocidad, pero se mantiene por debajo de 0,3 μ hasta una velocidad de 2,0 m/s.
Los diagramas 05 y 06 muestran una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje, que se realizaron con cojinetes de deslizamiento de iglidur® HSD350. A 0,3 m/s y 1 MPa de presión superficial, una gran variedad de ejes son adecuados y ofrecen buenos resultados de desgaste. El aluminio anodizado duro, el acero de corte libre, el cromado duro Cf53, el acero inoxidable 304 y el acero de alto grado muestran un bajo desgaste de los cojinetes. Si el material del eje que desea utilizar no está incluido en los resultados de las pruebas aquí presentados, póngase en contacto con nosotros.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h