Aplicaciones deslizantes para recorridos de gran longitud

¿Qué es una aplicación deslizante?

Aplicaciones deslizantes
Aplicaciones deslizantes

13 consejos para un suministro de energía duradero en el tipo de aplicación "deslizamiento"

  • Llenado correcto
  • Tener en cuenta las influencias ambientales
  • Seleccionar el carril guía y la barra de deslizamiento adecuados
  • Determinar la aceleración, la velocidad de desplazamiento y la frecuencia de los ciclos

Aplicación deslizante por un lado

Aplicación deslizante por un lado

Lk = S/2 + K

AbreviaturasDescripción Unidad
LkLongitud de la cadena portacables[mm]
S/2Media longitud del recorrido[mm]
KAdición para el radio de curvatura para calcular la longitud de la cadena portacables [mm]
ACarril de guiado con barra deslizante
BCarril de guiado sin barra deslizante
CLongitud total del carril de guiado

Aplicación deslizante con dos cadenas portacables opuestas

Aplicación deslizante con dos cadenas portacables opuestas
AbreviaturasDescripción Unidad
S/2Media longitud del recorrido [mm]
SRecorrido[mm]
RRadio de curvatura [mm]
H2Holgura vertical con el punto móvil rebajado [mm]
K2Adición con el punto móvil rebajado [mm]
HRIAltura interior del carril [mm]
ALongitud total del carril de guiado [mm]

¿Cómo encontrar la solución adecuada para una aplicación de deslizamiento?

Configurador de cadenas portacables

configurador de cadenas portacables

Ayuda de expertos para cadenas portacables

Solicite la ayuda de un experto

Ayuda de expertos para cadenas portacables

Productos adecuados

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos