Normas de llenado para cables y tubos en cadenas portacables

Normas generales de llenado de las cadenas portacables

Haz de cables en una cadena portacables para suministro de energía.

Diámetro máximo del cable

Instrucciones para la separación interior de la cadena portacables

Canal portacables con cable verde para la separación interior.

Reglas de llenado

Regla de llenado 1: d1 + d2 > 1,2 x hi

Regla de llenado 1: d1 + d2 ≤ 1,2 x hi

Espacio libre

Radio de curvatura R

Reglas de llenado de la cadena portacables

Reglas de llenado | Cable redondo eléctrico

  1. Los cables deben colocarse sin torsión, manteniéndolos en una disposición recta. En el caso de bobinas, debe evitarse desenrollarlas en posición vertical. Sin embargo, los cables chainflex® son adecuados para introducirlos directamente en la cadena portacables, sin requerir extensiones ni desenrollados previos antes de su instalación.
  1. Los separadores interiores de igus son indispensables cuando se introducen varios cables y/o tubos de diferentes diámetros. Su uso es crucial para prevenir el enredo entre los cables y los tubos y asegurar un funcionamiento óptimo.
  2. Los cables y mangueras con diferentes materiales de revestimiento no deben estar en contacto entre sí. Los cables chainflex® de igus® de todas las series pueden combinarse.
  3. Los cables eléctricos redondos deben contar con alivio de tensión en ambos extremos. No obstante, en situaciones excepcionales, es posible que los cables solo necesiten alivio de tensión en el extremo móvil de la cadena portacables. Para la mayoría de los cables, se sugiere dejar un espacio de 10 a 30 veces el diámetro del cable entre el extremo del segmento de flexión y el punto de fijación. En el caso de los cables chainflex®, se ha confirmado mediante pruebas que puede implementarse el alivio de tensión directamente en el terminal.
Reglas correctas e incorrectas para llenar cadenas portacables y bobinas de cable, con marcas verdes y cruces rojas.

Reglas de llenado | Mangueras neumáticas

Líneas neumáticas y un sistema de cadena portacables con conectores.

Reglas de llenado | Cables planos

Cable plano en un tambor de cable dentro de una cadena portacables.

Reglas de llenado | Mangueras hidráulicas

Troncos de madera junto a una cinta transportadora en el bosque.

Peine

Cable con alivio de tensión en una regla de llenado para cables multiconductores.

Base enclipable con superficie rodante

Una manguera verde se guía hacia un soporte.
  • Manejo sencillo
  • Llenado automático de la cadena portacables con cables chainflex® o cables de libre selección
  • Eliminación de errores de llenado gracias al conjunto de reglas integrado
  • Conexión a nuestra biblioteca CAD 3D
  • Creación automática de una lista de piezas y un plano con dimensiones

Tienda de las cadenas portacables

Knowledge Base de cadenas portacables

Cadena portacables negra con un tramo marcado en naranja en el sistema de guiado de cables.

Seminarios online

Una persona usa un portátil con la interfaz de un seminario en línea en pantalla.

Blog

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos