Cambiar idioma :

Para la cadena portacables® estándar - el sistema igus® E2/000 - ahora está disponible un programa con soportes abatibles para las series 2400, 2600 y 3400. Mediante el uso de soportes en lugar de barras de apertura, el interior de la cadena portacables® puede ampliarse enormemente para que incluso las mangueras de aspiración de gran tamaño puedan guiarse con seguridad. El espacio de llenado se puede subdividir aún más mediante el programa de elementos especiales de separación interior que protegen los cables, de modo que es posible combinar cables y mangueras a partir del sistema modular según sus necesidades.
Adecuado para mangueras con un diámetro exterior de máx. 80 mm.
Puede abrirse hacia el radio interior o exterior, puede abrirse de forma giratoria.
Separación interior modular a juego para una segmentación óptima del interior.
Diseño del travesaño extensor y de la separación interior que no daña los cables.
Elevada fuerza de sujeción del travesaño extensor.

altura interior hi: 85 mm
anchura interior Bi: 100 - 200 mm
radio de curvatura R: 125 - 300 mm
paso: 67 mm
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h