Para mangueras grandes: más variabilidad

Enorme aumento del espacio interior para guiar suavemente la manguera

  • Adecuado para mangueras con un diámetro exterior de máx. 80 mm.
  • Puede abrirse hacia el radio interior o exterior, puede abrirse de forma giratoria.
  • Separación interior modular a juego para una segmentación óptima del interior Art. nº. 25/41.1 (no para la serie 2450).
  • Diseño del travesaño extensor y de la separación interior que no daña los cables.
  • Elevada fuerza de sujeción del travesaño de prolongación.
Cadena de suspensión
Cadena portacables® Series 2400/2500/2450
Cadena portacables® Series 2400/2500/2450
Cadena de planchado 2

Cadena portacables® con barras transversales extensibles, serie 2400

Número de pedido cadena de lazo radio de curvatura R [mm]Altura interior hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Cadena de eslabones serie 2450

Número de pedido cadena de lazo radio de curvatura R [mm]Altura interior hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Cadena de proa serie 2500

Número de pedido cadena de lazo radio de curvatura R [mm]Altura interior hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos