Cambiar idioma :
Tubos electrónicos rentables y robustos con una altura interior de 26, 40, 48 o 75 mm. Tapas abribles y desmontables a lo largo del radio interior o exterior, abribles por ambos lados. Diseñados para proporcionar un cierre hermético, con resistentes topes dobles para grandes pesos de llenado y longitudes sin soporte.
Ventajas del sistema R2.1:

altura interior hi: 48 mm
anchura interior Bi: 50 - 250 mm
radio de curvatura R: 100 - 250 mm
Longitud no soportada: ≤ 2,75 m
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h