Glide-chain G4.42

Aplicaciones simples para largos recorridos.

Glide-chain G4.42
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Ventajas:

Tušimice
  • Distancias de incluso más de 1.000 metros.
  • Suministro de energía, señales y fluidos en paralelo en un único sistema.
  • Sin interfaces innecesarias.
  • Peso de llenado de hasta 100 kg/m.
  • Bajo ruido de desplazamiento.
  • Alta eficiencia energética con cadenas portacables con ruedas.
  • Durabilidad superior a 10 años con cadenas portacables y cables igus.
  • Robustez excepcional frente a viento, intemperie, suciedad, productos químicos y manipulación de materiales.
  • Rápida instalación y sustitución de cables y tubos.

Otros productos para largos recorridos

Cadena portacables con ruedas P4HD.56R

Cadena portacables con ruedas P4HD.56R

Serie P4.1

Cadena portacables P4.1
  • Alturas interiores: 56 - 80 mm.
  • Recorridos de más de 800 m.
  • Velocidades superiores a 5 m/s.
  • Posibilidad de monitorización inteligente del desgaste.

Kits de cadena portacables

Sistemas completos para largos recorridos

Esto también podría interesarle

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Reciclaje de cadenas portacables

Programa Chainge para cadenas portacables