Módulo rotatorio CRM

Módulo rotatorio - ángulo de rotación de hasta 6480º

  • Construcción general de máquinas e instalaciones
  • Sistemas de producción / manipulación de materiales
  • Máquinas herramienta
  • Robots industriales
  • Tecnología médica
  • Plantas de energía eólica
  • Atracciones / parques de atracciones
  • Telescopios y antenas parabólicas

Tecnología

  • Sin anillo colector: puede equiparse con cualquier tipo de cable
    (energía, datos, aire o líquidos)
  • También puede equiparse con conductos corrugados
  • Espacio de instalación reducido, muy plano
  • Ángulo de rotación de hasta 6.480° (según el sistema)
  • A prueba de salpicaduras gracias a la guía
    guía

Reducir costes

  • rentable en caso de reparación (sustitución de componentes individuales
    componentes individuales)
  • Adaptable a la evolución tecnológica mediante
    simple sustitución de los cables utilizados

Pruebas

sostenibilidad

  • No hay componentes de cobre adicionales
    en el sistema (excepto el cobre de la línea) Las piezas son reutilizables
  • Se requiere menos materia prima debido a la opción de reparación parcial en lugar de sustitución total
  • Haga reciclar su cadena portacables o portacables al final
    de su ciclo de vida en el programa de reciclaje de igus® Chainge®. No importa el fabricante. Recibirá un vale para ello: programa chainge®
  • igus® apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico

Datos técnicos

Prueba: Altura libre de un módulo rotatorio CRM comparado con el de un sistema twisterband TB12

Prueba: altura libre

Ejemplo de aplicación con módulos giratorios

Cojinete de puente

Ejemplo de aplicación del módulo rotatorio

Más aplicaciones de la cadena energética

Aplicaciones con cadenas portacables
Módulos rotatorios

Otros módulos giratorios

Modelos CAD del módulo rotatorio

CAD 3D para módulos giratorios

Visión general de las innovaciones de la cadena portacables® 2020

Quizá también le interese...

10 consejos para un suministro de energía giratorio de larga duración

Libro blanco del suministro de energía rotativa

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos