Cambiar idioma :
Basada en la exitosa serie E4Q, ya están disponibles los primeros tamaños de la nueva versión L, con una altura interior de 64 / 58 mm. Esta serie es fácil de abrir manualmente gracias a los travesaños de apertura rápida del modelo E4Q.58/82, lo que permite disponer de toda la gama de anchuras de forma inmediata.
Gracias a su diseño biónico, ofrece mayor estabilidad, menor peso y una vida útil más prolongada. Además, los travesaños de apertura rápida permiten abrir y cerrar la cadena de manera sencilla e intuitiva. Otra ventaja es que no es necesario fabricar nuevos travesaños para la serie E4Q.L, ya que se utilizan los de la E4Q.58. Esto permite disponer directamente de 29 opciones de anchuras, que van desde 100 hasta 500 mm.
| Referencia | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Anchura interior [mm] | Anchura exterior [mm] | Radio de curvatura [mm] | Paso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
| Referencia | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Anchura interior [mm] | Anchura exterior [mm] | Radio de curvatura [mm] | Paso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58L | 58 | 84 | 100 - 500 | 125 - 525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |

Enlace central para E4Q.L.
El enlace central permite ampliar con facilidad una cadena portacables existente para guiar un gran número de cables o cables especialmente pesados.
| Enlace central E4Q.58 | Enlace central E4Q.58.L | Enlace central E4.56 | Enlace central E4/light |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |

Las cadenas portacables de la serie E4Q se han desarrollado para proporcionar la solución óptima para recorridos autosoportados de gran longitud. Basada en la acreditada serie de cadenas portacables E4.1, la nueva gama ofrece una larga vida útil y un alto grado de modularidad.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h