Terminales para TRC,·TRCF,·TRE,·TRL·y TRLF

TR.60.087.0.B y TR.60.02 muestran la cadena compatible para el sistema de protección de cables.

Terminal de montaje estándar

Cadena portacables triflex R con dos variantes de conexión, marcadas con 1, 2 y 3.
  • Fijación rápida y sencilla de la cadena portacables
  • Tiempos de parada mínimos al sustituir un triflex relleno® R
  • Soporte de montaje con dientes de descarga de tracción**(1**)
  • Soporte de montaje sin dientes de descarga de tracción**(2**)
  • Soporte de montaje como soporte intermedio**(3**)
  • Montaje rápido con mecanismo de cierre a presión imperdible
  • Orificios de adaptación para los tipos de robot habituales
  • Posibilidad de montaje final o intermedio

Variantes del soporte de montaje estándar

Dibujo técnico de Triflex-R con tres secciones de cadena y cotas A a F.

Terminales de montaje estándar con peine

Dimensiones estándar de triflex R con dibujos técnicos de varios tamaños.

Terminales de montaje estándar sin peine

Dibujos de sección triflex-R con medidas para distintos diámetros de tubo.

Terminal ligero

Cadenas portacables triflex R Light con puntos de fijación marcados 1, 2 y 3 para cables.
  • De serie para la versión TRL, pero también compatible con todas las variantes triflex® R (TRC/TRE)
  • soporte de montaje con dientes de descarga de tracción cortos (1)
  • soporte de montaje sin dientes de descarga de tracción (2)
  • soporte de montaje como soporte intermedio (3)
  • económico y ligero
  • Para facilitar el movimiento y la carga en 3D
  • Consta de dos mitades, fácil de montar

Variantes del soporte de montaje de la luz

TRIFLEX R AE Light con cotas de medida en varios eslabones.

Terminal ligero con peine de fijación

Plano técnico de varios tamaños de cadena triflex-R con cotas.

Terminales de montaje ligeros sin peine para alivio de tensión

Croquis de cotas de las variantes triflex R AE light con distintas dimensiones y diámetros.

Soportes de montaje giratorios

Dos soportes de cable móviles con cables en las posiciones 1 y 2.
  • Versiones con dientes de descarga de tracción (1)
  • Versiones sin dientes de alivio de tensión (2)
  • Cojinete autoalineable con rótulas igubal® libres de mantenimiento
  • Minimización del ciclo crítico de flexión
  • Los movimientos están diseñados para ser más suaves

Rodamiento oscilante con planos acotados en vista frontal y lateral.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos