Protectores y fundas protectoras para triflex R

Buena protección para aplicaciones extremas

  • Instalación rápida y sencilla
  • Sin tornillos adicionales
  • Se puede abrir con un destornillador
  • Para triflex® R tipos TRC, TRE y TRL

Información sobre el protector con cierre rápido

ReferenciaÍndice de anchuraDiámetro exteriorAnchura
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Protector de punta mecanizada

Protector con sistema de cierre rápido
  • Conectado con tornillos
  • Amortiguación
  • Se desliza sin esfuerzo sobre los bordes
  • Puede colocarse libremente en dos eslabones consecutivos de la cadena

Información sobre el protector atornillado

ReferenciaÍndice de anchuraDiámetro exteriorAnchura
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Fundas protectoras

Funda protectora estándar para triflex R

Estándar

  • Soporte base: tela
  • Revestimiento: plástico
  • Fácil de cambiar gracias al cierre autoadherente en el lado longitudinal
  • Sellado elástico
  • Sin silicona
  • Longitudes estándar disponibles en stock
  • Para aplicaciones con barniz
    pinturas, selladores, colas, etc.
  1. Disponible bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para conocer los plazos de entrega.
ø índice: Referencia XX = longitud de la fundaLongitudes estándar [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
Funda termoprotectora para triflex® R

Chaqueta de protección contra el calor

  • Fabricada con tejido Kevlar resistente al calor y a la abrasión
  • Protección contra el sudor y las salpicaduras de metal, soporta temperaturas de corta duración de hasta +540°C
  • Gran resistencia a la abrasión
  • Sellado muy hermético
  • Para entornos difíciles
  • Fácil de cambiar o reequipar con cierre de cremallera
  • Correas autoadherentes al principio y al final
  • Diseño resistente (grueso)
  • Sin silicona
  • Longitudes estándar disponibles en stock
  1. Disponible bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para conocer los plazos de entrega.
ø índice: Referencia XX = longitud de la fundaLongitudes estándar [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
Funda resistente a la abrasión para triflex® R

Chaquetas protectoras resistentes a la abrasión

  • Resistencia a la abrasión extremadamente alta
  • Cuero negro
  • Para temperaturas de funcionamiento de -40 a +100°C
  • Muy flexible
  • Fácil de cambiar o reequipar
  • Sin silicona
  • Longitudes estándar disponibles en stock
  1. Disponible bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para conocer los plazos de entrega.
ø índice: Referencia XX = longitud de la fundaLongitudes estándar [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos