Cambiar idioma :
triflex® RS dresspack es un módulo universal muy compacto que se monta en los puntos de fijación existentes en el robot. Gracias a la baja altura de instalación y a la guía de cadena triflex® R paralela al brazo del robot, también pueden realizarse aplicaciones con espacios de instalación muy reducidos. triflex® RS dresspack con varillas de fibra óptica integradas ofrece una excelente opción para implementar el suministro de energía a la cabeza del robot de forma segura y sin tensión en los cables.
Nuestros empleados estarán encantados de responder a sus preguntas directamente in situ en su aplicación específica.

1: Un módulo, que ahorra espacio y se monta rápidamente en el robot industrial
2: Las varillas de resorte integradas evitan la formación de bucles
3: Tope final para una libertad de movimiento definida
4: Soporte de montaje para una fijación segura
5: Guía deslizante para un guiado estrecho y paralelo en el brazo del robot



Sistema RS con cubierta
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h