Set de cadena portacables para el sistema de retracción RS

TRC.RS.40.058.0500.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
TRC.RS.40.058.0500.0 product image
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
  • Dos tipos de cadena triflex R entre los que elegir:
    TRE = abierta 
    TRC = cerrada
  • Seleccione el tamaño de la cadena correspondiente al sistema RS en el índice de tamaño
  • Además, seleccione la longitud deseada fuera del sistema RS.
    500 mm | 1.000 mm | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm
  • Otras longitudes posibles a petición
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
versión estándar
40
enclosed