Cambiar idioma :


El radio de curvatura indica el radio hasta el que se puede doblar un cable sin que sufra daños. El factor clave es el denominado «eje neutro», lo que significa que el cable se sitúa en el centro de la cadena.
Regla básica:
Cuanto menor sea el radio de curvatura, mayor deberá ser la calidad del material y los núcleos individuales deberán tener un diseño de trenzado adecuado.
Un ejemplo sencillo:
Al igual que en el cuerpo humano, cuanto mayor es la flexión, mayor es la carga. Si se supera la capacidad máxima de flexión permitida, se pueden producir daños.
¿Por qué es tan importante el radio de curvatura adecuado?
Una selección incorrecta de los radios de curvatura puede tener consecuencias importantes:
En la práctica, existen diferentes aplicaciones:
En las cadenas portacables, el radio de curvatura ideal depende del cable que tenga el diámetro exterior mayor.
Normas importantes:
El radio de curvatura mínimo es el radio de curvatura más pequeño permitido, por debajo del cual no se debe doblar un cable.
Las condiciones ambientales desempeñan un papel fundamental:
A bajas temperaturas:
A altas temperaturas:
Doblar por debajo del radio mínimo de curvatura suele provocar un fallo prematuro.

Una regla sencilla que se utiliza con frecuencia es:
Radio mínimo de curvatura = 10 × diámetro del cable
Ejemplo:
Un cable con un diámetro de 10 mm → Radio de curvatura mínimo = 100 mm
Nota:
Este valor puede variar en función de la aplicación, el material y la norma.
No te quedes nunca por debajo de las especificaciones del fabricante
Elige el radio más grande posible
Ten en cuenta el tipo de aplicación (estática o dinámica)
Ten en cuenta las condiciones de temperatura
Utiliza cables especiales para radios de curvatura reducidos
Coloca los cables de forma ordenada y asegúrate de que el sistema de alivio de tensión sea el adecuado
Con radios de curvatura muy reducidos (p. ej., < (5 veces su diámetro), los cables de cobre convencionales alcanzan sus límites físicos.
Los ámbitos de aplicación de los cables con radios de curvatura reducidos son muy variados. Este tipo de cables son especialmente necesarios en aplicaciones en las que deben efectuarse movimientos flexibles y dinámicos en espacios reducidos. P.ej., se utilizan en la industria de los semiconductores y del montaje, en la ingeniería mecánica y en el sector de la automoción. Las nuevas aplicaciones incluyen puertas automáticas para vehículos y trenes o tranvías, así como máquinas expendedoras de alimentos y aplicaciones para el sector del envase y embalaje.
Cables con radios de curvatura reducidos
Las aplicaciones dinámicas con radios de curvatura reducidos hacen que los conductores de cobre de los cables convencionales alcancen rápidamente sus límites de estrés mecánico. Los cables especiales de igus ofrecen mayor seguridad operacional, especialmente en aplicaciones donde el espacio es limitado, pero el número de ciclos es alto.
Además de los cables con filamentos de cobre convencionales con una longitud de paso muy corta, igus también ofrece conductores de aleación que pueden alcanzar radios de curvatura de hasta 3xd. Además, se utilizan materiales para el revestimiento del cable que presentan una resistencia al desgaste y una durabilidad a la flexión excepcionalmente elevadas. Gracias a sus muchos años de experiencia en su propio laboratorio de pruebas, igus puede garantizar una larga vida útil y fiabilidad en la planificación de los cables chainflex con los radios de curvatura más reducidos en las cadenas portacables.
Solo hasta el radio de curvatura mínimo especificado. Si se supera este valor, se pueden producir daños.
Esto provoca fatiga del material, rotura de cables o fallos de funcionamiento.
Sí, entre otros, el IEEE, el ICEA y el DIN establecen valores guiados.
El radio máximo posible dentro de las limitaciones estructurales.
Sí, las temperaturas extremas afectan a la flexibilidad y, por lo tanto, al radio admisible.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h