Cambiar idioma :
La NFPA 79 -Norma Eléctrica para Maquinaria Industrial- forma parte de la Asociación Nacional Americana de Protección contra Incendios. La norma contiene directrices para diseñar el sistema eléctrico de una máquina y muestra formas de garantizar la seguridad del operario de la máquina.

Antes era difícil para los diseñadores de máquinas cumplir la norma NFPA cuando utilizaban cables para aplicaciones en movimiento. Hasta 2012, la norma NFPA no permitía el uso de cables AWM. Tras la revisión de 2012, se permite el uso de determinados cables AWM, muchos de los cuales pueden utilizarse para aplicaciones muy flexibles. Junto con la norma UL, la NFPA 79 se considera una base importante para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos eléctricos de las máquinas en América. Antes de que una máquina pueda ponerse en funcionamiento en EE.UU., se comprueba si las piezas individuales que la componen se han montado correctamente de acuerdo con la norma NFPA 79.
La norma NFPA 79 describe los requisitos que deben cumplir los cables AWM. A continuación se resumen algunos de los requisitos más importantes.

Para nuestros cables chainflex®, esto significa lo siguiente:
Con más de 900 tipos de cables chainflex® de control, bus, servo, motor y sistema de medición, ofrecemos un programa completo conforme a la NFPA. Con el cumplimiento de las condiciones de la norma NFPA 79 y construidos según la norma AWM, nuestros cables chainflex® pueden utilizarse sin problemas en entornos industriales.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h