Fabricantes de cables eléctricos

Somos el fabricante nº1 mundial de
cables testados en cadena portacables

Producción de cables con calidad testada

Aplicaciones en industrias donde trabajamos

Propiedades de nuestros materiales

Gama de cables chainflex®

Tipos de cables igus

  • Cables de fibra óptica
  • Cables de control
  • Cables de bus
  • Cables de datos
  • etc.
Estructura, apantallamiento y uso de los cables chainflex®

Estructura, apantallamiento y uso

  • Estructura del cable
  • Diccionario de defectos
  • Materiales de revestimiento
  • Apantallamiento
  • Conductores trenzados en grupos
Propiedades especiales de chainflex®

Propiedades especiales

  • Cables libres de halógeno
  • Cables resistentes a temperaturas extremas
  • Resistencia a los agentes químicos
  • Cables resistentes a los aceites
  • Uso en cadenas portacables
certificaciones internacionales de los cables chainflex

Certificaciones y normativas chainflex

¿Qué tipos de cables fabricamos?

Cable de control chainflex®

Cables de control

  • Conductores trenzados por grupos para una larga vida útil
  • 6 materiales para elegir para el revestimiento
  • Muchas combinaciones de secciones para elegir
Cable de bus chainflex®

Cables de bus

  • Todos los sistemas de bus comunes con características mecánicas
  • {N1} materiales para elegir para el revestimiento
  • Matriz de selección sencilla para encontrar el cable adecuado
  • Transmisión fiable de datos
Cable de motor chainflex

Cables de motor

  • Libre elección entre cables unipolares o multipolares
  • {N1} materiales para elegir para el revestimiento
  • Apantallados o sin apantallar
Cable de datos chainflex®

Cables de datos

  • 3 estructuras para elegir: trenzado en capas, par trenzado o apantallamiento en pares
  • 4 materiales para elegir para el revestimiento exterior
  • Excelentes propiedades de compatibilidad electromagnética gracias a un buen apantallamiento
Cable de medición chainflex®

Cables de medición

  • Diseño eléctrico compatible con normas de fabricantes
  • Radio de curvatura de hasta 10 x d
  • Materiales de revestimiento: PVC, iguPUR, PUR o TPE
Cable de servo chainflex®

Cables de servo

  • Estructuras con 1 o 2 pares, según las necesidades del motor
  • Con una innovadora estructura de apantallamiento en pares y un apantallamiento general de alta calidad para el movimiento
  • Aislamiento especial de los cables para un mayor flujo de corriente
Cable especial chainflex®

Cables especiales

  • Cables para aplicaciones especiales
  • Amplios conocimientos técnicos
  • Experiencia basada en más de 2.000 millones de ciclos de prueba
  • Disponibles cables de termopar
Cables de fibra óptica chainflex®

Cables de fibra óptica

  • Diferentes fibras y materiales de revestimiento disponibles
  • Para carreras largas y transmisión de altas velocidades de datos
  • 4 ventajas frente a los sistemas de bus de cobre
Cable híbrido chainflex®

Cables híbridos

  • Diseño compatible con las normas de fabricantes
  • Combinación de potencia y transmisión de datos
  • Soluciones con revestimientos de PVC y PUR

Cables para aplicaciones de torsión y robótica

Cables para la torsión

  • Estructura especial capaz de resistir la torsión
  • Cables para robots y movimientos libres
  • Resistencia a la torsión única en la industria del cable
Cable para la torsión chainflex®
Siguiente

Cables para el 7.º eje en robots

  • Cables para ABB, KUKA y Fanuc
  • Pueden solicitarse ya confeccionados
  • Revestimiento exterior de PUR
Cable para 7.º eje chainflex®
Siguiente

Cables según el material de revestimiento

Cables PUR

Cables PUR chainflex®

Cables PVC

Cables PVC chainflex®

Cables TPE

Cable TPE chainflex®

También disponibles como cables readycable® listos para conectar

Cables de accionamiento confeccionados
  • Compatibles con los estándares de 24 fabricantes
  • Selección y cálculo de la vida útil online
  • Testados 100%
  • Siemens DriveCliq, preconfeccionado en stock
Cables de red confeccionados
  • Con o sin conector moldeado
  • Ethernet CAT5 a CAT7, Profibus y Profinet
  • 100% testados
Cables de sensor/actuador confeccionados
  • Con conectores M8, M12 y M23
  • 3 calidades de cable
  • Clase IP69
  • Optimización para radios de curvatura de hasta 4xd para espacios de instalación muy reducidos