Cambiar idioma :

Temperaturas de hasta 90 °C: nueva certificación, nuevas posibilidades.
Los cables de servo y de motor de las series CF270.UL.D, CF210.UL, CF21.UL, CF30 y CF31 cuentan ahora con la certificación UL para temperaturas de hasta 90 °C. Esto amplía el campo de aplicación de estos productos y proporciona una mayor seguridad en la planificación de aplicaciones eléctricas.
La certificación UL para 90° C ofrece la posibilidad de elegir el cable más adecuado entre una variedad de materiales de revestimiento (PVC, PUR, TPE), garantizando un funcionamiento seguro en aplicaciones con cadenas portacables.
Con cálculo de la vida útil online.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h