Cable de servo chainflex® CF21.UL

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en PVC resistente al aceite 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 4. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 5. Conductores de potencia con elementos de control trenzados alrededor de un elemento central de alta resistencia a la tracción 6. Conductor altamente resistente a la flexión
igus-icon-lupe
1 de 2
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en PVC resistente al aceite 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 4. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 5. Conductores de potencia con elementos de control trenzados alrededor de un elemento central de alta resistencia a la tracción 6. Conductor altamente resistente a la flexión
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
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
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF21.07.05.02.01.UL
(4G0,75+(2x0,5)C)C

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos