Cambiar idioma :

Nuevo cable híbrido para la tecnología MOVILINK® DDI de SEW-EURODRIVE. Con elemento de soporte de aramida de alta resistencia a la tracción en la cubierta para una elevada vida útil en aplicaciones suspendidas con largas distancias de recorrido.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.192.H207.15.04 | (4G1,5+2x(2x1,0)C+HF50-0,9/2,95)C | 17,0 | 199 | 377 |
El funcionamiento sin problemas de los sistemas de cojinetes comienza con la fiabilidad de los componentes utilizados. Los productos de igus® no requieren mantenimiento para un uso 24/7 y son silenciosos y de baja vibración. Benefíciese de un montaje sencillo y una entrega rápida.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h