Cambiar idioma :

chainflex® CFCLEAN con garantía de 40 millones de carreras dobles
Aumento de la vida útil garantizada de los elementos de cable CFCLEAN a 40 millones de carreras dobles y aumento simultáneo de la capacidad de transporte de corriente. Extensas pruebas en el laboratorio de igus® (3.800 m² de área de pruebas) han demostrado la durabilidad y sostenibilidad de CFCLEAN. El resultado es una vida útil de 40 millones de carreras con un radio de sólo 70 mm. Junto con el e-skin® plano, los elementos chainflex® CFCLEAN forman un sólido equipo para el suministro de energía en movimiento en la sala blanca e incluso están certificados para sala blanca "Clase 1".
| Referencia | radio de curvatura e-skin® plano [Faktor x d] | Temperatura e-skin® plana de /a [°C] | V. máx. Autosoportada [m/s] | Tipo de cable |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Cable de control |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Cable coaxial |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Cable de datos |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Cable de medición |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Cable motor |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de bus |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h