Cambiar idioma :
Descubra aquí todos nuestros informes de pruebas sobre la durabilidad de nuestros cables de fibra óptica.

Uso del CFROBOT5 en la vida real
El cable de fibra óptica de la familia de cables para robots CFROBOT5 siempre se asocia inmediatamente con un robot articulado de seis ejes porque la torsión es muy importante en esa aplicación. Sin embargo, el cable también tiene otros usos: los clientes a menudo tienen que transmitir señales sensibles. Estas señales proceden de actuadores que se guían en movimientos libres e indeterminados, y la torsión también desempeña un papel en este caso. Las mediciones extremadamente precisas producen una cantidad increíble de datos, que pueden transportarse con la máxima fiabilidad y sin interferencias a través de un BDC. El reto consiste en amortiguar el sensible elemento de fibra de vidrio del cable para que no sufra daños, ni siquiera a largo plazo.

Uso del CFLG en la vida real
Los ingenieros mecánicos y los fabricantes de puertas y dispositivos de animación para ferias buscaban un sistema de cadena extremadamente compacto y fácil de instalar que incluyera guiado. Respondimos con nuestro microflizz, que utiliza un FOC para poder transmitir datos en espacios de instalación muy reducidos. Nuestro CFLG.LB. es una familia de cables que puede transmitir datos de forma fiable en radios de curvatura pequeños y en trayectos largos. Su cubierta exterior de TPE resistente a la abrasión le permite hacerlo de forma muy fiable durante mucho tiempo.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h