Cambiar idioma :
Descubra aquí todos nuestros informes de pruebas relativos a la durabilidad de los cables de sistema de medición.

El CF884 en la vida real
El cable para sistemas de medición de PVC es ideal para aplicaciones en interiores. En la cadena portacables funciona muy bien en instalaciones de procesamiento de piedra, por ejemplo. Aquí, la cadena y el cable suministran energía al carro de herramientas. Gracias al muy buen comportamiento frente a la abrasión del PVC, el cable es extremadamente duradero, lo que significa que se evitan paradas no planificadas. También mantiene fuera el polvo constante de piedra y, por lo tanto, es ideal para su uso en la máquina.

El CF113.D en la vida real
El cable de la familia CF113.D se utiliza, p.ej., en pórticos lineales para el encadenamiento de máquinas herramienta. Las cadenas se instalan en recorridos largos y a veces se mueven a velocidades extremadamente altas para transportar artículos de producción de un centro de mecanizado al siguiente. En la mayoría de los casos, están sometidas a una película de aceite, lo que hace que un revestimiento con resistencia a aceites sea esencial para conseguir una larga vida útil.

El CF11.D en la vida real
El cable de sistema de medición de la familia CF11.D está disponible para una amplia gama de fabricantes, incorporando siempre especificaciones clave en su diseño: tiene un revestimiento interior robusto, un revestimiento exterior con resistencia al desgaste hecho de TPE y un apantallamiento de alta calidad. Todo ello la hace perfecta para las más altas dinámicas, p.ej. en aplicaciones pick and place. La extracción y el embalaje de mercancías en una cadena de montaje de alta velocidad es un ejemplo de proceso increíblemente rápido que, por supuesto, debe llevarse a cabo con gran fiabilidad, ya que tiempo significa dinero.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h