Cambiar idioma :

Longitud de carrera personalizada bajo pedido
Los perfiles de requisitos para los ajustes motorizados son cada vez más exigentes, los espacios de instalación son cada vez más estrechos y se buscan soluciones individuales para los diseños. Los robots lineales de sala de igus® están disponibles como solución personalizada o como versión estándar que puede entregarse en 24 horas. Estamos encantados de personalizar longitudes de carrera individuales para la versión estándar. Póngase en contacto con nosotros.
Parámetros técnicos disponibles:

Solicite información en línea sobre su sistema de robot lineal para habitaciones y envíenos el formulario de solicitud cumplimentado. También estaremos encantados de asesorarle por teléfono.

Posicionamiento libre de los motores eléctricos con accionamiento de robot lineal
El posicionamiento de los motores eléctricos drylin® E dentro de los robots lineales de la sala suele realizarse fuera del sistema de robot lineal. El nuevo accionamiento de robot lineal drylin® E permite posicionar el motor libremente entre dos ejes lineales. Esto significa que el motor eléctrico ya no sobresale del sistema de robot lineal.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h