Cambiar idioma :

Último estudio de diseño
Este estudio combina bloques de plástico rígidos con un anillo de apriete metálico y cojinetes de deslizamiento iglidur® para la versión de cojinete fijo y sólo los bloques de plástico con un deslizador especial iglidur® para la versión de cojinete flotante. Son 1:1 idénticos a los bloques de cojinetes metálicos. Además, son hasta un 60 % más baratos y un 80 % más ligeros en comparación con los bloques de cojinetes metálicos estándar. Los nuevos bloques de cojinetes flotantes de plástico se presentan en 4 dimensiones.
► SLSP-S6-LL
► SLSP-S8-LL
► SLSP-S10-LL
► SLSP-S12-LL
| Referencia | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-LL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 14 |
| SLSP-S8-LL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6,6 | 8 | 38 | 29 |
| SLSP-S10-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 64 |
| SLSP-S12-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 71 |
Qué puede hacer la tecnología dryspin®
La tecnología de rosca empinada dryspin® fue desarrollada internamente por igus® en 2013 y ofrece numerosas ventajas sobre las roscas empinadas convencionales. Gracias al ángulo de flanco plano, convierten eficazmente la fuerza aplicada en un movimiento de traslación. Con las especificaciones y geometrías adaptadas a la tuerca de plástico y al husillo, dryspin® ofrece una vida útil y una eficiencia aún mayores para las roscas empinadas. Gracias a la geometría redondeada del flanco del diente, la superficie de contacto entre el husillo roscado y la tuerca del husillo se reduce y los sistemas roscados funcionan casi en silencio y sin vibraciones bajo carga.
Las mayores distancias entre las roscas individuales dryspin® aumentan la proporción (factor 1,3) de polímero tribológicamente optimizado en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficacia son decisivos para una vida útil hasta 5 veces superior a la de las roscas empinadas convencionales.

Con la ayuda de la muestra gratuita de hilo
Es importante tener una muestra real en las manos para obtener una impresión completa. Estaremos encantados de enviarle una muestra de nuestros husillos dryspin®.
En la muestra hemos resumido para usted todas las especificaciones y ventajas de la tecnología de husillos dryspin®. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna pregunta, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h