<font size="7">Para la inspección de placas &amp; moldes de forma libre</font><br>Máquina de escaneado móvil</font>

Para probar las formas libres de la placa &

Máquina de escaneado móvil

  • Qué se necesitaba: Una máquina de escaneado móvil que también pudiera utilizarse para inspeccionar placas complejas y formas libres con ultrasonidos aéreos.
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, muchas líneas de libertad en el movimiento, poco peso, soporta grandes fuerzas, alta precisión, compacto, poco juego
  • Productos utilizados: drylin® SLW-1660 con husillo de alta hélice dryspin® integrado de acero inoxidable, robolink® RL-D-20 y RL-D-30 accionamientos articulados, cada uno con motor paso a paso, codificadores e interruptor de proximidad
  • Éxito para el cliente: Las formas complejas de los objetos de ensayo requieren muchos grados de libertad de movimiento. Los rodamientos deben ser capaces de soportar grandes fuerzas con un peso propio reducido y garantizar siempre una precisión suficiente. Por ello, los diseñadores apuestan por módulos lineales de husillo (SLW-1660) de la serie drylin® con juego de cojinetes ajustable y accionamientos articulados (RL-D-20 y RL-D-30) de la serie robolink® D con motor paso a paso, codificadores e interruptor de proximidad. Los componentes son compactos, aptos para uso industrial y permiten un diseño modular de la máquina. Según los ingenieros, el husillo drylin® tiene un juego asombrosamente bajo e imperceptible, por lo que se pueden realizar mediciones precisas.
escaneando

Problema

Solución

Más imágenes y vídeos de aplicaciones:

Productos utilizados

Tuercas de paso largo dryspin®

Husillo

Módulo lineal de husillo drylin® SLW

Husillo

robolink® Eje giratorio D con motor

Tuerca

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos