Cambiar idioma :

Potente módulo lineal con un nuevo paso
SLR en tamaño de instalación 60, con una capacidad de fuerza axial de hasta 6.250 N y una capacidad de carga radial de hasta 25.000 N. Esta serie es ideal para aplicaciones que requieren grandes fuerzas y carreras largas, ya sea como solución de un solo carro, con varios carros o como mesa lineal XY. La integración rápida y flexible es posible gracias al montaje con puntas mecanizadas, a los sensores de final de carrera integrados y a la compatibilidad con los motores.
Novedad: la mesa lineal SLR-60 ya está disponible también con una rosca de paso largo y un paso de 32x32 para velocidades de avance extremadamente altas.

Un módulo lineal , numerosas opciones

Altas velocidades de avance gracias a la nueva rosca «dryspin» de paso largo
El eje de guiado lineal redondo con soporte de inserto metálico es libre de lubricación y es resistente a la suciedad y la humedad. A partir de otoño de 2025, el modelo SLR-60 está disponible con el nuevo tamaño de rosca de paso largo «dryspin» Ds32x32, lo que garantiza velocidades de avance especialmente elevadas, un funcionamiento suave y una larga vida útil. Gracias al paso helicoidal se reduce el número de revoluciones por carrera. Esto no solo acorta los tiempos de ciclo sino que también aumenta la eficiencia energética. Ya sea en el ámbito de la automatización, la tecnología de envasado o la ingeniería mecánica especializada, el nuevo paso de 32x32 ofrece el máximo rendimiento con unos requisitos de mantenimiento mínimos.

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - 6 de profundidad | M12 - 20 de profundidad | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Longitud máx. de recorrido [mm] | Peso base [kg] | Peso adicional para 100 mm [kg] | Capacidad máx. de carga axial estática [N] | Capacidad máx. de carga radial estática [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16,5 | 4.98 | 6.250 | 25.000 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h