Cambiar idioma :

El equipo de servicio de campo de igus® cuenta con el apoyo de cuatro especialistas en tecnología de accionamiento drylin®. Están especialmente
especialmente formados para resolver sus problemas y realizar proyectos innovadores. Al principio, el asesoramiento se realiza cómodamente en línea y, si lo desea, puede continuar en su empresa para que se familiarice con nuestros productos de primera mano.
"Las posibilidades con la tecnología de accionamiento drylin® son tan variadas como las propias aplicaciones de los clientes,
tan variadas como las propias aplicaciones de los clientes. Me motiva ofrecer a nuestros clientes un verdadero valor añadido. Soluciones completas con motor y sistema de control, así como pruebas climáticas, servicio de instalación y mucho más." Dice uno de los expertos, Kevin Buettner. Compruébelo usted mismo.
¿Desea asesoramiento profesional sobre todos los aspectos de la tecnología de accionamiento de igus®? Concierte ahora una consulta de 30 minutos a través de MS Teams. Juntos averiguaremos qué productos son los más adecuados para su aplicación y, si es necesario, planificaremos una cita con usted in situ.
La gama de productos de la tecnología de accionamiento drylin® incluye ejes lineales sin lubricación que se accionan mediante husillo, correa dentada o cremallera. La gama también incluye mesas XY. Todos los productos pueden ser accionados manualmente (por ejemplo, con un volante) o motorizados. Para el accionamiento motorizado, igus® dispone de una amplia selección de motores paso a paso, motores DC y motores EC. Para completar la gama a la perfección, también encontrará controles de motor, reductores y otros accesorios en nuestra tienda online. Todos los productos no requieren el uso de lubricación externa y, además de las versiones estándar, también pueden pedirse en versiones personalizadas. ¿Su eje debe ser especialmente ligero, resistente a la suciedad, robusto o resistente a productos químicos? Hable hoy mismo con nuestros expertos y encontraremos la solución adecuada.
Descubra más innovaciones interesantes en el campo de la tecnología de accionamiento
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h