Accesorios manuales para módulos lineales de la serie SLR

Ampliar el kit modular

Accesorios SLR
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Accionamiento en V

Accionamiento angular:

  • Ajuste ergonómico y fácil de usar
  • Alineación de elementos de mando y motores que ahorra espacio
  • La salida del eje a ambos lados permite el control sincronizado de dos unidades lineales
Indicador de posición

Indicador de posición:

  • Carcasa de plástico resistente a los golpes y autoextinguible, uso hasta 70 °C
  • Clase de protección IP54
  • Ajustes reproducibles
  • Ajuste sencillo a través de la pantalla
  • Sentido de lectura libremente seleccionable
Volante

Volante manual:

  • Ajuste sencillo
  • El asa plegable ahorra espacio
  • Fijación segura mediante chavetero según DIN 6885-1
  • Fabricado en fundición inyectada de aluminio plastificado
Freno manual

Mordaza manual:

  • Protección contra el ajuste involuntario de las posiciones preestablecidas
  • Sujeción segura del husillo
  • Fabricado en plástico robusto
  • Adecuado para la serie de ejes de husillo SLR
Tienda online de actuadores lineales

Tienda online de actuadores lineales

Configurador de módulos lineales

Configurador de módulos lineales

Consulta sobre las novedades en actuadores lineales

Solicite una oferta del producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos