Kits adaptadores para robots cartesianos

Kits adaptadores para robots cartesianos
  • Sencillo & montaje rápido de pórtico multieje
  • Para ejes de husillo y correa dentada
  • Preparado para montaje de cadena portacables
  • Aluminio anodizado
  • Ahorro de espacio y peso
  • Montaje del eje y en el eje x de 2 piezas

Servicios

Descargar datos del catálogo

Catálogo

Solicite un presupuesto

Enviar una consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Dibujo técnico

AK_Portalaufbau_zg.gif

Asignación de productos

Referencia Eje X Eje Y Función de configuración lineal del robot
AK-0011 ZLW-0630, carro de 100 mm ZLW-0630, carro de 100 mm Montaje eje y
AK-0012 ZLW-1040, carro de 100 mm ZLW-0630, ZLW-1040 Montaje eje y
AK-0013 ZLW-1040, carro de 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montaje eje y
AK-0014 ZLW-1660, carro de 250 mm ZLW-1040, ZLW-1080 Montaje eje y
AK-0024 ZLW-1040, carro de 200 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montaje eje y
AK-0025 ZLW-1080, carro de 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Montaje eje y

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos