Cambiar idioma :

La e-spool® microphone llena un vacío en el campo de la tecnología de sonido y es especialmente versátil gracias a su tamaño compacto y diseño ligero. La twisterband elimina la necesidad de un colector, lo que garantiza una transmisión ininterrumpida del sonido con una longitud de extensión de 30 m. e-spool® microphone está disponible con un cable o en versión estéreo con dos cables para conectar dos micrófonos. Ambos sistemas se suministran completos con motor y sistema de control; la e-spool® microphone estéreo tiene un soporte adicional para dos micrófonos.
Entornos operativos:
El entorno y la dinámica de la e-spool® microphone están optimizados para su uso en interiores. Para aplicaciones en exteriores, el sistema debe protegerse del viento y la intemperie.
Detalles técnicos:
Velocidad máx.: 0,4 m/s
Aceleración máx: 0,4m/s²
Rango de temperaturas: +10°C a +50°C
Diámetro máx. del cable: 8,5 mm
Equipado con: cable especial XLR 2x(2x0,14mm²)C
No incluido en el suministro: micrófono, conector
Con nuestro nuevo servicio gratuito de realidad aumentada, puede probar la e-spool® microphone. Acceda al servicio con su ordenador y escanee el código QR con su dispositivo inteligente para el modelo RA o haga clic en el enlace con su dispositivo inteligente.


Nuestra conocida e-spool® microphone recibe una variante que permite guiar dos cables especiales apantallados. La e-spool® microphone estéreo ofrece, por tanto, una conexión para dos micrófonos.

Descubra los sistemas de suministro de energía adecuados para maquinaria superior e inferior o la tecnología de cojinetes adecuada para la maquinaria y la tecnología de iluminación del escenario.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h