Cambiar idioma :

Los cojinetes de bloque de almohada xiros no necesitan lubricación, son especialmente resistentes a la corrosión y a los medios y tienen una larga vida útil. Ofrecemos los rodamientos de bloque de almohada en dos versiones: de bloqueo o pivotantes. En caso necesario, también están disponibles como soluciones completamente libres de metal y no magnéticas con bolas de vidrio. La sustitución 1:1 de los cojinetes de bloque de almohada metá licos es posible sin problemas gracias a sus dimensiones idénticas.
Con los insertos para rodamientos esféricos, puede optimizar los sistemas existentes con rodamientos de plástico autoalineables en alojamientos metálicos. La ventaja reside en el doble soporte de carga en comparación con los rodamientos rígidos radiales a bolas xiros de una hilera; y absolutamente libres de lubricación y suciedad.
Tamaños disponibles: P204, P205, P206.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h