Cambiar idioma :
El material de las bolas de los rodamientos varía mucho y siempre se orienta principalmente hacia los materiales del anillo. Esto garantiza que la interacción de la jaula, el anillo interior y el anillo exterior en el sistema esté armonizada. Esto es especialmente importante cuando la aplicación implica calentar o enfriar los rodamientos. Es importante que las propiedades de funcionamiento de los rodamientos de bolas sean siempre buenas. A continuación se indican los materiales de bolas más comunes en relación con el material de la pista de rodadura.
Para estos rodamientos de bolas se suelen utilizar bolas de acero templado. El material más común es el acero al cromo con un contenido de carbono de alrededor del 1% y un contenido de cromo del 1,5%. Debido a sus especificaciones, las bolas de acero al cromo martensítico son especialmente adecuadas para la fabricación de rodamientos de bolas, ya que se caracterizan por ser componentes fuertes con una resistencia y durabilidad impresionantes en uso continuo. Las bolas de acero para rodamientos son robustas y duraderas. Su susceptibilidad a la corrosión es bastante baja, por lo que los rodillos cilíndricos y de agujas también se fabrican con este material. Sin embargo, la lubricación es esencial.
Las bolas de acero inoxidable no endurecido (NIRO) son las más utilizadas para los rodamientos de bolas de plástico. Tienen una excelente resistencia a la corrosión y también son muy resistentes al agua salada, los álcalis y las bases. El uso de bolas endurecidas no es necesario para los rodamientos de bolas de plástico porque la carga máxima admisible ya está restringida por los límites de material de las pistas de plástico. Las bolas de acero inoxidable son más económicas que las de vidrio.

Lasbolas de vidrio se utilizan cuando los usuarios requieren un rodamiento de bolas sin metal o un rodamiento de bolas con mayores requisitos de resistencia química. El vidrio sódico-cálcico es un vidrio producido en serie que, además de utilizarse como material para bolas de rodamientos, también se emplea en la fabricación de botellas, vasos y vidrio plano. Tiene buenas especificaciones químicas, lo que lo hace ideal para rodamientos de bolas que, por lo general, tienen que soportar tensiones químicas de corta duración y no están sometidos a grandes cargas térmicas. Debido a su color ligeramente verdoso, este tipo se conoce como vidrio de limón.
Este tipo de vidrio es bastante más caro que el vidrio sodocálcico. En comparación con el vidrio sodocálcico, el vidrio de borosilicato tiene una resistencia química aún mayor, por lo que se utiliza en aplicaciones en las que intervienen ácidos fuertes. Este tipo de vidrio es cristalino y transparente.
Otras ventajas:
Las bolas cerámicas de óxido de aluminio, también conocidas como cerámicas de óxido, tienen una estructura policristalina. Estas bolas ligeras tienen especificaciones como una buena resistencia a la corrosión, la abrasión y el calor. A pesar de la exposición a influencias como el agua, las soluciones salinas y algunos ácidos, son extremadamente resistentes a la corrosión. Debe evitarse el contacto con ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico caliente y soluciones alcalinas fuertes. También se conocen como aislantes eléctricos y autolubricantes. Las bolas de óxido de aluminio Al2O3 son de color blanco a marfil y se fabrican de acuerdo con la norma ASTM F 2094 Clase II/III.
Las bolas fabricadas con el material cerámico nitruro de silicio son ligeras pero ofrecen una gran tenacidad y una excelente resistencia a la corrosión. La corrosión sólo se produce en determinadas soluciones ácidas y alcalinas. El material tiene un efecto aislante. Además, las bolas son autolubricantes y tienen una excelente resistencia a las fluctuaciones de temperatura, lo que se refleja en el precio final. En comparación con las bolas de óxido de aluminio, son bastante más caras. Las bolas de Si3N4 son de color negro-perla.
Las bolas de óxido de circonio son especialmente adecuadas en entornos de aplicación en los que intervienen las altas temperaturas, la corrosión y la abrasión. Son mucho más ligeras que las bolas de óxido de aluminio.
Otras ventajas:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h