Cambiar idioma :

Ø 30 mm - 2000 mm
Con nuestro sistema modular PRT-04, no sólo tendrá acceso al amplio programa estándar, sino que también podrá ampliar el diámetro individualmente hasta 2.000 mm.
diámetro individualmente hasta 2.000 mm. Determine ahora el diámetro adecuado para su aplicación y
Benefíciese del diseño delgado y compacto de nuestra PRT-04, que la convierte en el complemento perfecto de nuestro programa estándar. La corona de orientación se suministra como solución lista para el montaje y puede integrarse directamente en su aplicación. La PRT puede utilizarse universalmente y es insensible al polvo y la suciedad gracias al uso de elementos deslizantes sin lubricación.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Más información.
Simplemente & eficiente: Soluciones a medida para su aplicación
✅ Rodamientos de coronas giratorias a la medida de su aplicación individual
✅ Diversos engranajes externos e internos
✅ Limitadores de ángulo, mecanismo de encaje y mucho más
✅ Listo para instalar & fácil de instalar
✅ 100% libre de mantenimiento y lubricación
✅ Ocho tamaños
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto: Le apoyamos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h