Cambiar idioma :

A diferencia de los materiales convencionales que favorecen el deslizamiento, la cinta antideslizante se ha desarrollado especialmente para mantener productos u objetos en su sitio. Su superficie antideslizante garantiza una fijación precisa, mientras que su robusta composición material asegura la fiabilidad a largo plazo. La cinta antideslizante está disponible en dos anchos: 50 y 100 mm.
Sujeción fiable en todas las superficies
Protección contra daños
Máxima adherencia validada por igus®
Conservación de los recursos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h