Cambiar idioma :

Los perfiles guía para cadenas de rodillos tienen un excelente comportamiento frente al desgaste y su elevada capacidad de carga mecánica los hacen ideales para aplicaciones dinámicas. También impresiona su resistencia a la humedad, los productos químicos y las fluctuaciones de temperatura.
El funcionamiento sin necesidad de mantenimiento reduce los costes de lubricación y mantenimiento
Utilizado con éxito durante cinco años
100% sin lubricación
igus apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico. Más información.
Obtenga una visión general de nuestros nuevos productos en 2025

Pida gratis nuestra caja de muestras de material plástico para mecanizado y reciba información sobre una amplia gama de materiales.

Esta guía de diseño detalla los puntos clave para optimizar la fabricación de piezas torneadas y fresadas en términos económicos y tecnológicos.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h