Cambiar idioma :

La nueva lámina de deslizamiento iglidur A160 con capa de espuma integrada está disponible en tres anchos (100, 200 y 500 mm) y reduce la fricción y los impactos, por ejemplo, al transportar productos delicados como botellas en cintas transportadoras, lo que minimiza los daños y hace que el proceso sea significativamente más seguro. El material iglidur A160 se caracteriza por sus excelentes propiedades deslizantes, su idoneidad para alimentos (conforme a la UE/FDA) y su alta resistencia al desgaste, mientras que la espuma proporciona una absorción de impactos adicional.
Altas prestaciones de amortiguación
Hasta 10 veces más resistente al desgaste que otros revestimientos
Se utiliza con éxito desde hace más de 10 años
La protección contra el desgaste prolonga la vida útil del sistema

Tienda online
En nuestra tienda encontrará láminas de deslizamiento para altas temperaturas, con conformidad con FDA y variantes conductoras. Las láminas están disponibles en distintos anchos y grosores estándar y pueden suministrarse con o sin adhesivo.
Ver en la tienda online
Piezas a medida según plano
También fabricamos para usted piezas a medida precisas según plano. Podemos fabricar piezas muy precisas sin costes de utillaje.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h