Cambiar idioma :

El Kombi-FTA es la siguiente etapa en el desarrollo de brazos flotantes de arrastre para carreras de más de 100 m, ideal para grúas STS, manipulación de materiales a granel y proyectos de modernización. Sustituye completamente a los sistemas existentes 1:1, sin cambios en el espacio de instalación ni en el patrón de agujeros.
El objetivo: mantenimiento en función del uso y localización precisa de anomalías.
Durante el funcionamiento, el Kombi-FTA mide sin contacto la anchura del carril de guiado para modificar el ajuste del carril. Gracias al sistema de posicionamiento integrado
anomalías se pueden localizar con precisión.
Ya se trate de logística portuaria, transporte de materiales a granel o modernización de sistemas existentes:
El Kombi-FTA ofrece una mecánica de robustez y datos de estado claros, directamente durante el funcionamiento, directamente en el dispositivo.
Tecnología inteligente de altas cargas con un enfoque claro: Más disponibilidad, menos averías.
| Estructura básica y mecánica | |
|---|---|
| Diseño | brazo flotante de arrastre (alta resistencia) para cadenas portacables deslizantes |
| Desplazamientos | Diseñado para carreras muy largas de hasta 1.000 metros |
| Compatibles | Sustitución directa 1:1; altura del brazo, posición de montaje y patrón de orificios idénticos; sin superficies de colisión nuevas. |
| Compensación de errores | Compensación automática de errores paralelos |
| Peine | Carril CF.X-C flotante de doble hilera |
| Acceso y mantenimiento | Aberturas de mantenimiento; tapas fáciles de instalar; sustitución del sensor 30min. posible |
| Sensores y monitorización de condición | |
| Control de la fuerza | Control de la fuerza de empuje y tracción EC.P (análisis del valor límite, recomendación de desconexión) |
| Monitorización de cables | Control de la resistencia a la tracción del cable CF.P (detección del contacto por fricción carga de tracción) |
| Análisis de la vida útil | Indicador de vida útil de las cadenas portacables (junto con el módulo i.Cee²) (evaluación RuL integrada. RuL = Vida útil restante) |
| Posicionador | Sistema de posicionamiento |
| Análisis de la depresión guía | Medición sin contacto de puntos críticos |
| Compensación medioambiental | Compensación de temperatura y humedad |
| Cableado | Cable de sensor común para EC.P y CF.P |
| Medio ambiente y resistencia a la carga | |
| Factores medioambientales | Resistente a la niebla salina, la humedad y el polvo |
| Rangos de temperatura | -20°C a +60°C |
| Choque y vibración | Carga de choque ≥ 10g; resistente a las vibraciones. |
| Kits de actualización y modernización | |
| Finalidad | Actualización de los brazos flotantes de arrastre existentes a sistemas inteligentes |
| Compatibilidad | Compatible con igus - terminal móvil (IE20...) & sistemas similares |
| Actualización de sensores | EC.P, CF.P, indicador de vida útil, sensores de posición, compensación de temperatura/humedad |
| Integración | Conexión a i.Cee / i.Cee² / superwise bajo pedido |
| Montaje | Sin modificaciones estructurales; simple ampliación del hardware existente |
| Campos de aplicación típicos | |
| Logística portuaria | Grúas para contenedores STS, grúas con plumas giratorias, grandes fuerzas laterales |
| Manipulación de materiales a granel | Carreras 100m; condiciones de funcionamiento exigentes; sistemas de cadenas portacables de alta resistencia |
| Modernizaciones | Actualización de sistemas existentes; sustitución de IE20 existentes ... terminales móviles |

folleto smart plastics
Siempre los documentos más recientes: directamente en línea para descargar o en versión impresa:

¡Probado!
Cada año se realizan más de 3.000 pruebas para recopilar datos suficientes para el algoritmo de vida útil.

Programa de reciclaje
igus recicla las cadenas portacables, independientemente del fabricante. ¿Le gustaría saber cómo?

Seminario online
Benefíciate de la experiencia de nuestros expertos:
Interactivo✓ Informativo✓ Gratuito✓
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h