Cambiar idioma :

En tiempo real. Simple. En todas partes.
Lleve la inteligencia del interior del armario de control directamente a su puerta.
La pantalla i.Sense hace que la visualización de su cuadro de mandos i.Sense sea más fácil que nunca: Para una máxima transparencia, reacciones más rápidas y decisiones más inteligentes en sus aplicaciones de smart plastics.
Desarrollado para entornos industriales modernos, combina un hardware robusto con un manejo intuitivo y garantiza que su equipo siempre tenga una visión perfecta.
Control total en tiempo real
Vigile todos los valores críticos:
Así podrá reaccionar más rápido, sin conjeturas ni retrasos.
Operación táctil que simplemente funciona
Los reinicios del sistema pueden realizarse directamente
Todos los parámetros pueden ajustarse directamente en la pantalla. No podría ser más flexible.
Perfectamente integrado en el concepto i.Sense
Como accesorio oficial para las soluciones de smart plastics de igus®, la pantalla i.Sense se adapta perfectamente a su configuración de monitorización de estado y lleva sus procesos de mantenimiento a un nuevo nivel.
La pantalla i.Sense: robusta para el uso industrial diario.
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Conexión al módulo i.Sense | Contacto micro USB en el módulo, WiFi ad hoc |
| Clase de protección | IP 20 según DIN EN 60529 |
| Suministro de energía | 24 V CC, 1 A |
| Ciberseguridad | Cumple los requisitos de la Ley de Ciberresiliencia (CRA) |
| Gestión de cables | Las aberturas para cables pueden ocultarse perfectamente detrás de la carcasa |

folleto smart plastics
Siempre los documentos más recientes: directamente en línea para descargar o en versión impresa:

¡Probado!
Cada año se realizan más de 3.000 pruebas para recopilar datos suficientes para el algoritmo de vida útil.

Programa de reciclaje
igus recicla las cadenas portacables, independientemente del fabricante. ¿Le gustaría saber cómo?

Seminario online
Benefíciate de la experiencia de nuestros expertos:
Interactivo✓ Informativo✓ Gratuito✓
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h