Mantenimiento predictivo con i.Cee:plus II: toda la Industria 4.0 en un solo dispositivo

smart

Tecnología

  • Numerosas y modernas conexiones para una gestión optimizada de los datos de los sensores (integración de IoT, soluciones en la nube de terceros, etc.) ​
  • Mayor conectividad para una transparencia absoluta - "anytime, anywhere, anyhow 
    "en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier forma" (conexiones de red: Cuadro de mandos en la intranet local, conexión a PLC y monitor del sistema, comunicación con software local de terceros a través de JSON / MQTT / REST / .CSV / .TXT, conexión opcional a soluciones en la nube)

Reducir costes

  • Maximizar la vida útil de los productos mediante una gestión eficaz de la modernización​
  • Evite las paradas no planificadas de los sistemas y, por tanto, los costes derivados de las mismas con una gestión predictiva del servicio.

Pruebas

  • Serie de pruebas en curso en el mayor laboratorio de pruebas  de la industria para
    sistemas dinámicos de transmisión de energía
  • Desde enero de 2021 en Polonia con una distancia de recorrido de 440 m
    en uso

sostenibilidad

  • Ahorro en costes de desplazamiento físico gracias a las conexiones remotas​
  • Se evitan las llamadas de servicio no planificadas: aprox. 3,6 kg de CO² ahorrados por cada 100 km recorridos.

Presentación de los nuevos productos por Richard Habering

Sólo usted decide cómo & acceder a los datos

i.Cee:local

i.Cee:cloud


Industria 4.0: Realizado en la práctica

smart en AOS
smart en güdel
Aplicaciones inteligentes
Planificación de proyectos

Planificación de proyectos con smart plastics

Herramienta inteligente

Herramienta de consulta inteligente

Folleto de los smart plastics

Folleto de los smart plastics

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos