Solución
En las pruebas preliminares se enfrentaron cadenas magnéticas y cadenas portacables de plástico. La decisión fue clara: las investigaciones internas demostraron, entre otras cosas, que las cadenas magnéticas no cumplen los requisitos de suavidad de marcha ni pueden soportar las altas velocidades a largo plazo.
Hoy en día, la cadena portacables de rodillos perfilados P4.32 de igus® ha demostrado su eficacia en el nuevo traductor. Una de sus principales características es que los rodillos de rodadura superior e inferior están desplazados entre sí. Como resultado, los rodillos de perfil de plástico no corren uno encima del otro, sino que corren uno al lado del otro de manera compensada en una superficie ancha continua. Esto aumenta la vida útil de la cadena, que puede llegar a tener un tiempo de inactividad entre tres y cuatro veces superior al de las cadenas deslizantes. También aumenta la eficiencia energética: en comparación con la fricción por deslizamiento, la fricción por rodadura es generalmente un 75 % menor. Esto significa hasta un 57 % menos de potencia de accionamiento. Además, la cadena es especialmente adecuada para altas velocidades de desplazamiento, largas distancias de desplazamiento y elevados pesos de llenado. La cadena portacables también consigue una marcha especialmente suave y sin vibraciones en el radio. Los travesaños "Auto-Glide" de plástico tribológicamente optimizado y los canales de aluminio del sistema modular guían la cadena portacables de forma segura. También hay un perfil silenciador en la canaleta, que minimiza aún más el desarrollo de ruido. Peter Vogl, Director de Diseño & Desarrollo en GROB-Werke GmbH & Co. KG en Mindelheim, no puede sino confirmarlo: "En nuestras mediciones internas, el ruido total de funcionamiento de los sistemas es de 72 dBA, muy por debajo del máximo de 75 dBA permitido por algunos clientes." El sistema de suministro de energía se suministra como unsistema preensamblado y listo para conectar en cadena® que puede instalarse fácilmente mediante "plug and play". El fabricante del sistema lleva muchos años confiando en las soluciones de sistemas premontados, especialmente en el sector de los pórticos.