Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Sistema de medición listo para instalar drylin® WKMEX-10-80

A = cadena portacables 045.10.028.0, no forma parte del artículo
B = cables de señal
C = K2
Muy poco espacio de instalación ocupado por el sistema de medición drylin® WKMEX. El cabezal del sensor está integrado en el carro de solo 36 mm de altura. Hay tres opciones de sensor, dos de los cuales son compatibles con TTL Line Driver. Se recomienda la cadena portacables 045.10.028.0 de igus® para guiar el cable de señal. Para obtener números de pieza específicos de longitud, consulte:
Sistema E2 micro
Sistema easychain®

Sistemas listos para instalar, con salida externa de datos

Trabajando con 4 pulsos (p.ej. una configuración IW4 del display o del sistema control) y una temperatura ambiente de +20 °C, la precisión aportada es igual a: ±(0,025 + 0,02 · L), donde L es la longitud en metros de la carrera y repetibilidad ±0,025

Trabajando con 1 pulsos (p.ej. una configuración IW1 del display o del sistema control) y una temperatura ambiente de +20 °C, la precisión aportada es igual a: ±(0,1 + 0,02 · L), donde L es la longitud en metros de la carrera y repetibilidad ±0,025

Sensor de tamaño reducido con electrónica de evaluación integrada

Señales de salida: modo diferencial resistente al cortocircuito con señales invertidas (A A/, B, B/, Z, Z/)

Programa de entrega dispositivo de medición

Todos los tipos A A2 C C2 H2 K2 Precisión    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania WKMEX-10-80-2.5-00-01 107 70 100 87 36 M6 0,1 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania WKMEX-10-80-2.5-01-01 107 70 100 87 36 M6 0,1 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania WKMEX-10-80-2.5-11-01 107 70 100 87 36 M6 0,1 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
  Tipo de sensor Tensión nominal Señal de salida Longitud máx. del cable de señal
  00 10 - 30 V 10 - 30 V 30 m
  01 10 - 30 V 5 V (Driver lineal TTL) 50 m
  11 5 V 5 V (Driver lineal TTL) 10 m
especificaciones
Método de medición Incremental
Precisión repetidora ± 1 décima.
División de polos 5 mm
Carcasa del sensor Zinc colado a presión
Clase de protección IP67
Temperatura de funcionamiento -10 … +70° C
Humedad máxima 95 %, sin condensación.
Velocidad máx. 4,0 m/s
Fuente de alimentación VDC 5 VDC o 10 hasta 30 VDC
Consumo de corriente 5 VDC: máx. 200 mA
10 hasta 30 VDC: máx. 150 mA
Cuenta con electrónica interna para evaluación Cuenta con electrónica interna para evaluación
Señal de salida Driver lineal 5 V-TTL o 10 a 30 V_HTL
Pulsos de entrada A, A‘,B, B‘, Z, Z‘.
Longitud máx. del cable Longitud de cable máx. 5V/5V-TTL = 10 m
10-30V/10-30V = 30 m
10-30V/5V-TTL = 50 m

Máx. separación permitida del sistema con respecto a la cinta magnética 2,0 mm
Conexión Extremos abiertos de los cables.

Más información:


listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.