Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

El eje de guiado lineal drylin® R: Tamaños idénticos a los cojinetes de recirculación de bolas.

Los cojinetes lineales drylin® R se fabrican en plásticos técnicos de alto rendimiento desarrollados especialmente para la tecnología lineal. Además presentan unos tamaños idénticos a los cojinetes de recirculación de bolas estándar
La forma especial de los ejes de guiado y cojinetes de ejes garantizan resistencia y precisión incluso en las condiciones atmosféricas más adversas.

Ejes lineales

Eje drylin® R
  • Hechos de aluminio, acero o acero inoxidable
  • Resistentes a la corrosión
  • Alta capacidad de carga
Comprar ejes

Cojinetes de pedestal

Cojinetes de pedestal drylin® R
  • Montaje simple
  • Carga estática elevada
  • Elementos de deslizamiento reemplazables
Comprar cojinetes de pedestal

Rodamientos deslizantes lineales

Cojinetes lineales drylin® R
  • Diseño cerrado o partido
  • Compensación de los errores de alineación
  • Abatible para ejes soportados
Comprar cojinetes lineales

Novedades drylin® 2021: Descubra los nuevos ejes cilíndricos con mayor rigidez

Mejorar su tecnología y reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro objetivo y lo que ofrecemos desde hace años. Este 2021 hemos tenido que enfrentarnos a inmensos desafíos, lo que nos ha llevado a esforzarnos aún más. Descubra las novedades drylin® de 2021.
Información sobre los nuevos ejes cilíndricos
Nuevos productos en 2021

Guía lineal drylin® R

Ventajas:

  • Libre de lubricación
  • Tamaños idénticos a los sistemas rodamientos de bolas estándar
  • Carcasas disponibles en varios tamaños
  • Ejes, soportes y accesorios disponibles directos desde almacén
  • Disponibles 8 materiales de eje
  • Elementos de deslizamiento intercambiables
  • Carcasa disponible en acero inoxidable VA

¿Por qué escoger los ejes de guiado lineal drylin® R?

Robustos

Sustitución individual y muy fácil

Tienen el mismo tamaño que la mayoría de guías de recirculación de bolas
Icono de propiedad

Cumplimiento de la FDA con acero inoxidable

Como son higiénicos, se puede utilizar en la industria alimentaria y en la farmacéutica
Icono de propiedad

Alta precisión

Gracias al cojinete de holgura ajustable de los elementos deslizantes
Icono de propiedad

Robusto y flexible

Gracias a las fuerzas de absorción desde cualquier dirección
drylin® R es especialmente silencioso

Funcionamiento silencioso

Silenciosos y sin apenas vibraciones 
Icono de propiedad

Resistente a la suciedad

Gracias a los elementos deslizantes sin lubricación que alejan la suciedad de las superficies de funcionamiento de los ejes

Ciclo de vida del producto más largo

Ventaja ecológica

La tecnología lineal drylin® no utiliza  ni una sola gota de lubricante . Además, los materiales tribológicamente optimizados de igus producen menos microabrasión que los plásticos disponibles en el mercado. Su mayor vida útil también tiene un efecto positivo en el medio ambiente.
Sin necesidad de lubricación

El bloque cuádruple drylin® R se ofrece en diseño abierto y cerrado.

El bloque cuádruple drylin® R se ofrece en diseño abierto y cerrado. En la versión abierta, el carro lineal se utiliza para ejes lineales soportadas.

  • Carcasa de aluminio
  • Diseño ligero
  • Diferentes tamaños de instalación
  • Montaje rápido y fácil
Comprar aquí
Bloque cuádruple drylin® R para aplicaciones lineales

Revestimientos de cojinetes lineales drylin® R

Láminas de deslizamiento para un gran número de aplicaciones

Apto para el sistema de guiado lineal drylin® R

Encuentre el revestimiento para el cojinete lineal que más se adapta a su aplicación. Ya sea para altas velocidades o temperaturas de -50 °C a 250 °C o con conformidad FDA/EU. igus® ofrece el material perfecto para su aplicación drylin® R.   

  • Coeficiente de fricción reducido
  • Calidad de desgaste optimizada
  • Libre de lubricación
  • Extremadamente ligero
  • Alta resistencia a los agentes químicos
Más información

Sustitución individual y fácil

Pida ahora una muestra de nuestros cojinetes y descubra usted mismo las ventajas de la tecnología de los rodamientos lineales drylin® R.
Solicitar aquí.
Muestra de cojinetes lineales drylin R

Configurar el sistema completo

Con el sistema experto para guías lineales drylin® puede configurar rápida y fácilmente una guía lineal individual para su aplicación en solo cinco pasos
Configurar

Ejemplos de aplicaciones

El sistema de guiado lineal con eje drylin® R se fabrica en plásticos resistentes al desgaste. Además presentan unos tamaños idénticos a los cojinetes de recirculación de bolas estándar La forma especial permite su uso en los entornos más adversos.

Programa de apoyo a jóvenes ingenieros

Logo yes
¿Vas a la escuela o la universidad y necesitas ayuda? ¡igus® estará encantado de ayudarte! Muestras gratuitas, experiencia, folletos y publicaciones de tu proyecto– aquí encontrarás todo lo que necesitas. ¡Pídelo aquí!
Catálogos y muestras del programa de apoyo a jóvenes ingenieros (YES)


Laboratorio de pruebas drylin®

¡Probados y testados!

Nuestros productos drylin® se prueban en un laboratorio de ensayos en diversas condiciones para garantizar su funcionamiento fiable incluso en entornos difíciles. Aquí le mostramos qué se comprueba y cómo, y qué ocurre con nuestros datos de prueba. Incluso puede probar su aplicación en igus®.
Laboratorio de pruebas drylin®

Tabla comparativa: Cojinetes de fricción contra recirculación de bolas


Propiedades
Características de
los cojinetes de fricción igus®
Características de
los rodamientos de bolas
Datos técnicos de
los cojinetes de fricción igus®
Datos técnicos de los rodamientos de bolasEspecialmente destacado
para las industrias siguientes:
Precisión++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmMáquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica
Completamente libre de lubricación++++  Medicina, empaquetado, alimentos, salas blancas, bienes de consumo
Sin mantenimiento++++  Diferentes ramas industriales
Peso ligero++++Aluminio aprox. 2,7 g/cm³
Plástico de polímero aprox. 1,5 g/cm³
Acero aprox. 7,8 g/cm³Manipulación de materiales, automatización y aparatos de laboratorio
Capacidad de respuesta a altas dinámicas (poco peso)++++  Empaquetado, manipulado de materiales, automatización
Capacidad de respuesta a altas dinámicas (mucho peso)++++  Empaquetado, manipulado de materiales, automatización
Variación de la longitud de la carrera+++++  Tecnología de cámaras, textil
Coeficiente de fricción++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µAjustes manuales, movimientos pivotantes
Resistencia a la suciedad++++  Empaquetado, equipos de pintura, sector textil, papel y piedra
Amortiguación de ruido ¹+++++45 dB60 dBMedicina, aparatos de laboratorio, muebles
Ventaja en costes+++++  Diferentes ramas industriales
Protección contra la corrosión+++  Sistemas de llenado, sector químico y alimentario
Magnetismo++++Plástico, aluminioAceroMedicina, instrumentos de inspección
Resistentes a los agentes químicos++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medicina, alimentos, galvanización, sistemas de llenado
Compatibilidad de módulos++++  Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje
Funcionamiento silencioso sin ninguna vibración+++++  Tecnología de cámaras, inspección, medicina, impresoras 3D
Ideal para carreras cortas++++  Textil y manipulación de materiales
Montaje fácil y sustitución rápida++++  Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje
Rigidez++++  Máquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica
Recorridos largos de más de 10 m+++  Tecnologia de cámaras, manipulación de materiales, logística
Resistentes a las temperaturas extremas++++hasta 250 °C Productos químicos
Funcionamiento suave++++  Ajustes manuales
Aceleración máxima ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatización, manipulación de materiales
Velocidad máxima ²++++30 m/s5 - 10m/sAutomatización, manipulación de materiales

1) Medido en el laboratorio de igus®, 400 mm de carrera, ajuste manual
2) Sometido a cargas bajas, dependiendo del tamaño de instalación 0,1 hasta 5 kg
Leyenda: +++ fuerte ++ medio + flojo

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.